25-pin (YFP) package image

BQ25120AYFPT ACTIVO

Cargador de batería lineal de 300 mA con ruta de alimentación, LDO integrado y convertidor reductor

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ25120AYFPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YFP) | 25
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para BQ25120A

  • Increases System Operation Time Between Charges
    • Configurable 300-mA Buck Regulator
      (1.8-V Default)
    • 700 nA (typical) Iq with Buck Converter Enabled (No Load)
    • Configurable Load Switch or 100mA LDO Output (Load Switch by Default)
    • Up to 300-mA Charge Current for Fast Charging
    • 0.5% Accurate Battery Voltage Regulation (Configurable from 3.6 V to 4.65 V in 10-mV Steps)
    • Configurable Termination Current Down to
      500 µA
    • Simple Voltage Based Battery Monitor
  • Highly Integrated Solution with Small Footprint
    • 2.5 mm x 2.5 mm WCSP Package and 6 External Components for Minimal Solution
    • Push-Button Wake-Up and Reset with Adjustable Timers
    • Power Path Management for Powering the System and Charging the Battery
    • Power Path Management enables <50 nA Ship Mode Battery Quiescent Current for Longest Shelf Life
    • Battery Charger Operates from 3.4 V – 5.5 VIN (5.5-V OVP / 20-V Tolerant)
    • Dedicated Pins for Input Current Limit, Charge Current, Termination Current, and Status Output
  • I2C Communication Control
    • Charge Voltage and Current
    • Termination Threshold
    • Input Current Limit
    • VINDPM Threshold
    • Timer Options
    • Load Switch Control
    • Controls for Interrupts for Faults and Status
    • System Output Voltage Adjustment
    • LDO Output Voltage Adjustment

Descripción de BQ25120A

The bq25120A is a highly integrated battery charge management IC that integrates the most common functions for wearable devices: Linear charger, regulated output, load switch, manual reset with timer, and battery voltage monitor. The integrated buck converter is a high efficiency, low IQ switcher using DCS control that extends light load efficiency down to 10-µA load currents. The low quiescent current during operation and shutdown enables maximum battery life. The device supports charge currents from 5 mA to 300 mA. The input current limit, charge current, buck converter output voltage, LDO output voltage, and other parameters are programmable through the I2C interface.

The battery is charged using a standard Li-Ion charge profile with three phases: precharge, constant current and constant voltage. A voltage-based JEITA compatible battery pack thermistor monitoring input (TS) is included that monitors battery temperature and automatically changes charge parameters to prevent the battery from charging outside of its safe temperature range. The charger is optimized for 5-V USB input, with 20-V tolerance to withstand line transients. The buck converter is run from the input or battery. When in battery only mode, the device can run from a battery up to 4.65 V.

A configurable load switch allows system optimization by disconnecting infrequently used devices. The manual reset with timer allows mutliple different configuration options for wake are reset optimization.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ25120AYFPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información