Características para BQ25720EVM
- Cargador elevador de batería NVDC 1-S a 4-S controlado por host con entrada de 3.5 V a 26 V, salida de carga de 1 V a 19.2 V y salida OTG de 3 V a 24 V
- Compatible con plataformas USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 (USB tipo C™) y USB Power Delivery (PD)
- Compatible con la detección de corriente de 5 mohm para alta corriente y alta eficiencia
- Patrón de oscilación de frecuencia de conmutación patentado por TI para cumplir con la especificación EMI IEC-CISPR 32
- Modo de paso a través (PTM) patentado por TI que logra una eficiencia del 99 %
Descripción de BQ25720EVM
El módulo de evaluación (EVM) BQ25720 es un controlador NVDC de carga reductor-elevador (CC de tensión estrecha) controlado por SMBus con selector MOSFET de canal N y monitoreo de corriente. El rango de tensión de entrada para el convertidor reductor está entre 3.5 V y 26 V, con una salida programable de 1 a 4 celdas y un rango de corriente de salida de carga de 64 mA a 8 A. Este EVM no incluye el dispositivo de interfaz EV2400; esto deberá pedirse por separado para evaluar el BQ25720EVM.