Características para BQ25798BKUPEVM
- Evalúe fácilmente el cargador reductor-elevador conmutado de 5 A de alta eficiencia en el encapsulado HOTROD (QFN).
- Uso de la interfaz EV2400 o USB2ANY para alternar entre carga y USB On-the-Go (OTG), así como para monitorear el estado del cargador y los fallos, así como las tensiones y la corriente con un convertidor analógico-digital (ADC) integrado
- Uso de un adaptador de entrada USB integrado para conectarse a una fuente USB y comunicarse a través de D+/D– para establecer el límite de corriente de entrada predeterminado
- Los puntos de prueba, las resistencias de detección y los puentes integrados facilitan la medición de la regulación de tensión y corriente de alta eficiencia y precisión
- NFET de bloqueo bidireccional incluidos para evaluar el selector de fuente de entrada dual, con puentes de derivación
Descripción de BQ25798BKUPEVM
El módulo de evaluación (EVM) BQ25798BKUPEVM se utiliza para evaluar el dispositivo BQ25798 en aplicaciones de modo de respaldo. BQ25798 es un dispositivo reductor-elevador integrado de modo conmutado para gestión de carga de baterías en encapsulado HOTROD (QFN), diseñado para baterías de iones de litio y de polímeros de litio de 1 a 4 celdas con entrada de 3.6 V a 24 V y frecuencia de conmutación programable de 750 kHz y 1500 kHz. La interfaz serie I2C con ajustes de carga y del sistema convierte al dispositivo en una solución realmente flexible.