6-pin (DSE) package image

BQ29700DSER ACTIVO

Familia CI de protectores de batería de una celda avanzados de iones de litio/polímero de litio

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ29700DSET ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines WSON (DSE) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para BQ2970

  • Input voltage range pack+: VSS – 0.3 V to 12 V
  • FET drive:
    • CHG and DSG FET drive output
  • Voltage sensing across external FETs for overcurrent protection (OCP) is within ±5 mV (typical)
  • Fault detection
    • Overcharge detection (OVP)
    • Over-discharge detection (UVP)
    • Charge overcurrent detection (OCC)
    • Discharge overcurrent detection (OCD)
    • Load short-circuit detection (SCP)
  • Zero voltage charging for depleted battery
  • Factory programmed fault protection thresholds
    • Fault detection voltage thresholds
    • Fault trigger timers
    • Fault recovery timers
  • Modes of operation without battery charger enabled
    • NORMAL mode ICC = 4 µA
    • Shutdown Iq = 100 nA
  • Operating temperature range TA = –40°C to +85°C
  • Package:
    • 6-pin DSE (1.50 mm × 1.50 mm × 0.75 mm)

Descripción de BQ2970

The BQ2970 battery cell protection device provides an accurate monitor and trigger threshold for overcurrent protection during high discharge/charge current operation or battery overcharge conditions.

The BQ2970 device provides the protection functions for Li-ion/Li-polymer cells, and monitors across the external power FETs for protection due to high charge or discharge currents. In addition, there is overcharge and depleted battery monitoring and protection. These features are implemented with low current consumption in NORMAL mode operation.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ29700DSET ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información