8-pin (RUG) package image

BQ298000RUGR ACTIVO

Protector de lado alto para baterías de iones de litio y polímero de una celda

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ298000RUGT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines X2QFN (RUG) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para BQ2980

  • Voltage protection:
    • Overvoltage (OV): ±10 mV
    • Undervoltage (UV): ±20 mV
  • Current protection:
    • Overcurrent in charge (OCC): ±1 mV
    • Overcurrent in discharge (OCD): ±1 mV
    • Short circuit in discharge (SCD): ±5 mV
  • Temperature protection:
    • Overtemperature (OT)
  • Additional features:
    • Supports as low as a 1-mΩ sense resistor (RSNS)
    • High-side protection
    • High Vgs FET drive
    • 0-V charging (only BQ2980)
    • CTR pin for FET override control for system reset/shutdown
    • Configure CTR for second OT protection through an external PTC thermistor
  • Current consumption:
    • NORMAL mode: 4 µA
    • SHUTDOWN mode: 0.1-µA maximum
  • Package:
    • 8-pin X2QFN: 1.50 × 1.50 × 0.37 mm

Descripción de BQ2980

The BQ298xyz family of devices, featuring integrated charge-pump FET drivers, provides high-side primary battery cell protection for 1-series Li-ion and Li-polymer batteries, enabling consistent Rdson across cell voltages. For better system thermal performance, the BQ298x device’s accuracy enables the use of a sense resistor as low as 1 mΩ.

The CTR pin in the BQ298x device can be configured to override the FET driver by host control to create a system reset or shutdown function. Alternatively, the CTR pin can be configured to connect an external Positive Temperature Coefficient (PTC) thermistor for FET OT protection in addition to the internal die temperature sensor. The BQ2980xy devices support zero-volt (0-V) charging, while the BQ2982xy devices have this disabled.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ298000RUGT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información