20-pin (DBQ) package image

CY74FCT2245TQCT ACTIVO

Transceptores de bus octal con salidas de 3 estados y resistencias de amortiguación serie
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SSOP (DBQ) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para CY74FCT2245T

  • Function and Pinout Compatible With FCT and F Logic
  • 25- Output Series Resistors to Reduce Transmission-Line Reflection Noise
  • Edge-Rate Control Circuitry for Significantly Improved Noise Characteristics
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Fully Compatible With TTL Input and Output Logic Levels
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • 12-mA Output Sink Current
    15-mA Output Source Current
  • 3-State Outputs

Descripción de CY74FCT2245T

The CY74FCT2245T contains eight noninverting, bidirectional buffers with 3-state outputs intended for bus-oriented applications. On-chip termination resistors at the outputs reduce system noise caused by reflections. For this reason, the CY74FCT2245T can replace the CY74FCT245T in an existing design. The CY74FCT2245T current-sinking capability is 12 mA at the A and B ports.

The transmit/receive (T/R) input determines the direction of data flow through the bidirectional transceiver. Transmit (active high) enables data from A ports to B ports; receive (active low) enables data from B ports to A ports. The output-enable (OE\) input, when high, disables both the A and B ports by putting them in the high-impedance state.

This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información