8-pin (DQF) package image

DAC70501MDQFR ACTIVO

DAC de salida de tensión, 14 bits reales, monocanal, SPI/I2C en encapsulado WSON con referencia inte

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC70501MDQFT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WSON (DQF) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para DAC70501

  • 16-bit performance: 1-LSB INL and DNL (max)
  • Low glitch energy: 4 nV–s
  • Wide power supply: 2.7 V to 5.5 V
  • Buffered output range: 5 V, 2.5 V, or 1.25 V
  • Very-low power: 1 mA at 5.5 V
  • Integrated 5-ppm/°C (max), 2.5-V precision reference
  • Pin-selectable serial interface:
    • 3-wire, SPI compatible up to 50-MHz
    • 2-wire, I 2C compatible
  • Power-on-reset: Zero scale or midscale
  • 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: Small 8-pin WSON and 10-pin VSSOP

Descripción de DAC70501

The 16-bit DAC80501, 14-bit DAC70501, and 12-bit DAC60501 (DACx0501) digital-to-analog converters (DACs) are highly accurate, low-power devices with voltage-output. The DACx0501 are specified monotonic by design, and offer linearity of < 1 LSB. These devices include a 2.5-V, 5-ppm/°C internal reference, giving full-scale output voltage ranges of 1.25 V, 2.5 V, or 5 V. The DACx0501 incorporate a power-on-reset (POR) circuit that makes sure the DAC output powers up at zero scale or midscale, and remains at that scale until a valid code is written to the device. These devices consume a low current of 1 mA, and include a power-down feature that reduces current consumption to typically 15 µA at 5 V.

The digital interface of the DACx0501 can be configured to SPI or I 2C mode using the SPI2C pin. In SPI mode, the DACx0501 use a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz. In I 2C mode, the DACx0501 operate in standard mode (100Kbps), fast mode (400Kbps), and fast mode plus (1.0Mbps).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC70501MDQFT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información