Características para DEM-FDA-DGK-EVM
- Configuración de alimentación único o dividido
- Red de ganancia y realimentación configurable con condensadores de compensación opcionales
- Admite entradas de extremo único o diferenciales
- Diseñado para conectarse fácilmente a equipos de laboratorio de impedancia de entrada y salida estándar de 50 Ω
- Las entradas, salidas y señales de control incluyen conectores SMA para funcionamiento a alta velocidad
Descripción de DEM-FDA-DGK-EVM
El DEM-FDA-DGK-EVM es un módulo de evaluación (EVM) sin poblar para amplificadores totalmente diferenciales (FDA) en el encapsulado DGK (HVSSOP). Este EVM está diseñado de acuerdo con las especificaciones de rendimiento de alta velocidad y los FDA de Texas Instruments con control de modo común de salida (VOCM) y funcionalidad de apagado (PD). El EVM está diseñado para permitir pruebas de laboratorio rápidas y eficientes de los FDA de alta velocidad mediante conectores SMA de 50 Ω para su uso con equipos de laboratorio. El esquema considera todos los conectores necesarios para realizar mediciones de laboratorio, incluidas las conexiones de alimentación y señal. El EVM está configurado para una entrada de extremo único y una salida de extremo único cuando se instala de acuerdo con el esquema, y puede tener un comportamiento totalmente diferencial con la configuración adecuada. El transformador de salida permite una salida de extremo único para facilitar la interconexión con el equipo de prueba. Además, hay conectores SMA externos para el modo común de salida y el control de apagado. Las opciones adicionales en las trazas de entrada antes de las resistencias de terminación y las extensiones de las almohadillas del transformador permiten el acoplamiento de CA opcional.