Características para DIGI-ISO-EVM
- Se puede evaluar cualquier aislador digital de TI
- Compatible con dispositivos de un canal, dos canales, tres canales, cuatro canales y seis canales
- Compatible con encapsulados D, DWV, DW, DWW y DBQ
- Se proporcionan varios pines Berg para facilitar las pruebas
Descripción de DIGI-ISO-EVM
El DIGI-ISO-EVM es un módulo de evaluación (EVM) que se utiliza para evaluar cualquiera de los dispositivos aisladores digitales de un canal, dos canales, tres canales, cuatro canales o seis canales de TI en cinco encapsulados diferentes: SOIC de estructura estrecha (D) de 8 pines, SOIC de estructura ancha (DWV) de 8 pines, SOIC de estructura ancha (DW) de 16 pines, SOIC de estructura ultraancha (DWW) de 16 pines y encapsulados QSOP (DBQ) de 16 pines. El EVM cuenta con suficientes opciones de pines Berg para evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.