Características para DLP3021LEQ1EVM
- Motor de luces compacto diseñado para aplicaciones de proyección dinámica del terreno
- Capaz de mostrar imágenes almacenadas y videos en movimiento completo
- Brillo de hasta 30 lúmenes
- Consumo total de energía inferior a 3.5 W
Descripción de DLP3021LEQ1EVM
El módulo de evaluación (EVM) DLP3021LEQ1EVM de los productos DLP® es un subsistema electrónico y óptico completo diseñado para controlar e interactuar con el chipset DLP3021-Q1. El DLP3021-Q1 interactúa con un controlador de dispositivo de microespejo digital (DMD) basado en FPGA. Este chipset se combina con la óptica de iluminación y proyección, así como con LED RGB, para crear un proyector que ofrece un brillo de hasta 30 lúmenes con reproducción de video en movimiento completo en un factor de forma de volumen pequeño. El DLP3021LEQ1EVM no es un diseño de producción y está destinado únicamente a la evaluación.