DLP4500AFQE DMD WXGA 0.45 DLP® | FQE | 80 | 0 to 70 package image

DLP4500AFQE ACTIVO

DMD WXGA 0.45 DLP®

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-NC-NC-NC
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
Encapsulado | Pines CLGA (FQE) | 80
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Transportador 80 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para DLP4500

  • 0.45-Inch Diagonal Micromirror Array
    • 912 × 1140 Resolution Array (>1 Million Micromirrors)
    • Diamond Array Orientation Supports Side Illumination for Simplified, Efficient Optics Designs
    • Capable of WXGA Resolution Display
    • 7.6-µm Micromirror Pitch
    • ±12° Tilt Angle
    • 5-µs Micromirror Crossover Time
  • Highly Efficient Steering of Visible Light
    • Window Transmission Efficiency 96% Nominal ( 420 to 700 nm, Single Pass Through Two Window Surfaces)
    • Polarization-Independent Aluminum Micromirrors
    • Array Fill Factor 92% (Nominal)
  • Dedicated DLPC350 Controller for Reliable Operation
    • Binary Pattern Rates Up to 4 kHz
    • Pattern Sequence Mode for Control Over Each Micromirror in Array
  • Integrated Micromirror Driver Circuitry
  • 9.1-mm × 20.7-mm for Portable Instruments
    • FQE Package With Simple Connector Interface
    • FQD Package With Enhanced Thermal Interface

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información