4-pin (DMR) package image

DRV5032FDDMRR ACTIVO

Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V)

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV5032FDDMRT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines X2SON (DMR) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para DRV5032

  • Industry-leading ultra-low power consumption
    • 5-Hz version: 0.54 µA with 1.8 V
    • 20-Hz versions: 1.6 µA with 3 V
  • 1.65-V to 5.5-V operating VCC range
  • Magnetic threshold options (maximum BOP):
    • 3.9 mT, highest sensitivity
    • 4.8 mT, high sensitivity
    • 9.5 mT, medium sensitivity
    • 63 mT, lowest sensitivity
  • Omnipolar and unipolar options
  • 20-Hz and 5-Hz sampling rate options
  • Open-drain and push-pull output options
  • SOT-23, X2SON and TO-92 package options
  • –40°C to +85°C operating temperature range

Descripción de DRV5032

The DRV5032 device is an ultra-low-power digital-switch Hall effect sensor, designed for the most compact and battery-sensitive systems. The device is offered in multiple magnetic thresholds, sampling rates, output drivers, and packages to accommodate various applications.

When the applied magnetic flux density exceeds the BOP threshold, the device outputs a low voltage. The output stays low until the flux density decreases to less than BRP, and then the output either drives a high voltage or becomes high impedance, depending on the device version. By incorporating an internal oscillator, the device samples the magnetic field and updates the output at a rate of 20 Hz, or 5 Hz for the lowest current consumption. Omnipolar and unipolar magnetic responses are available.

The device operates from a VCC range of 1.65 V to 5.5 V, and is packaged in a standard SOT-23, TO-92 and small X2SON.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV5032FDDMRT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información