3-pin (LPG) package image

DRV5053PAQLPG ACTIVO

Sensor de efecto Hall lineal de alta tensión (hasta 38 V)

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV5053PAQLPGM ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | AMMO
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-NC-NC-NC
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
Encapsulado | Pines TO-92 (LPG) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | BULK

Características para DRV5053

  • Linear output hall sensor
  • Superior temperature stability
    • Sensitivity ±10% over temperature
  • High sensitivity options:
    • –11 mV/mT (OA, see Figure 17)
    • –23 mV/mT (PA)
    • –45 mV/mT (RA)
    • –90 mV/mT (VA)
    • +23 mV/mT (CA)
    • +45 mV/mT (EA)
  • Supports a wide voltage range
    • 2.5 V to 38 V
    • No external regulator required
  • Wide operating temperature range
    • TA = –40 to 125°C (Q, see Figure 17)
  • Amplified output stage
    • 2.3-mA sink, 300-µA source
  • Output voltage: 0.2 V to approximately 1.8 V
    • B = 0 mT, OUT = 1 V
  • Fast power-on: 35 µs
  • Small package and footprint
    • Surface mount 3-pin SOT-23 (DBZ)
      • 2.92 mm × 2.37 mm
    • Through-hole 3-pin TO-92 (LPG)
      • 4.00 mm × 3.15 mm
  • Protection features:
    • Reverse supply protection (up to –22 V)
    • Supports up to 40-V load dump
    • Output short-circuit protection
    • Output current limitation

Descripción de DRV5053

The DRV5053 device is a chopper-stabilized Hall IC that offers a magnetic sensing solution with superior sensitivity stability over temperature and integrated protection features.

The 0-V to 2-V analog output responds linearly to the applied magnetic flux density, and distinguishes the polarity of magnetic field direction. A wide operating voltage range from 2.5 V to 38 V with reverse polarity protection up to –22 V makes the device suitable for a wide range of industrial and consumer applications.

Internal protection functions are provided for reverse supply conditions, load dump, and output short circuit or overcurrent.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV5053PAQLPGM ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | AMMO
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información