3-pin (LPG) package image

DRV5055A3ELPGQ1 ACTIVO

Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica automotriz

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV5055A3ELPGMQ1 ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | AMMO
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-NC-NC-NC
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
Encapsulado | Pines TO-92 (LPG) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 150
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | BULK

Características para DRV5055-Q1

  • Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor
  • Operates From 3.3-V and 5-V Power Supplies
  • Analog Output With VCC / 2 Quiescent Offset
  • Magnetic Sensitivity Options (At VCC = 5 V):
    • A1: 100 mV/mT, ±21-mT Range
    • A2: 50 mV/mT, ±42-mT Range
    • A3: 25 mV/mT, ±85-mT Range
    • A4: 12.5 mV/mT, ±169-mT Range
    • A5: –100 mV/mT, ±21-mT Range
  • Fast 20-kHz Sensing Bandwidth
  • Low-Noise Output With ±1-mA Drive
  • Compensation For Magnet Temperature Drift
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications:
    • Temperature Grade 0: –40°C to 150°C
  • Standard Industry Packages:
    • Surface-Mount SOT-23
    • Through-Hole TO-92

Descripción de DRV5055-Q1

The DRV5055-Q1 is a linear Hall effect sensor that responds proportionally to magnetic flux density. The device can be used for accurate position sensing in a wide range of applications.

The device operates from 3.3-V or 5-V power supplies. When no magnetic field is present, the analog output drives half of VCC. The output changes linearly with the applied magnetic flux density, and five sensitivity options enable maximal output voltage swing based on the required sensing range. North and south magnetic poles produce unique voltages.

Magnetic flux perpendicular to the top of the package is sensed, and the two package options provide different sensing directions.

The device uses a ratiometric architecture that can eliminate error from VCC tolerance when the external analog-to-digital converter (ADC) uses the same VCC for its reference. Additionally, the device features magnet temperature compensation to counteract how magnets drift for linear performance across a wide –40°C to +150°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV5055A3ELPGMQ1 ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | AMMO
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información