Características para DRV8244S-Q1LEVM
- Tensión máxima Abs 40 V
- Detección de corriente integrada (elimina la resistencia en derivación)
- Funciones de protección/diagnóstico
- Actualización del firmware de la EVM sin hardware adicional
Descripción de DRV8244S-Q1LEVM
La familia de dispositivos DRV824x-Q1 es un controlador de puente en H totalmente integrado destinado a una amplia gama de aplicaciones automotrices. El dispositivo DRV824x-Q1 se puede configurar como un único controlador de puente en H, dos controladores de medio puente independientes. Diseñado en el nodo de tecnología de proceso BiCMOS de alta potencia propiedad de Texas Instruments, este dispositivo de matriz monolítica en un encapsulado de potencia ofrece un excelente manejo de potencia y capacidad térmica, al tiempo que proporciona un tamaño de encapsulado compacto, facilidad de diseño, control EMI, detección precisa de corriente, robustez y capacidad de diagnóstico. El DRV824x-Q1 tiene una función de pines y un mapa de registros idénticos, con resistencia escalable (capacidad de corriente) para soportar diferentes cargas con cambios de diseño mínimos.
El dispositivo integra una etapa de salida de canal N, un regulador de bomba de carga, detección y regulación de corriente en el lado de alta, salida proporcional a la corriente y circuitos de protección. Dispone de un modo de espera de baja potencia para lograr un consumo de corriente de reposo ultrabajo apagando la mayoría de los circuitos internos. El dispositivo ofrece control de tensión y diagnóstico de carga, así como funciones de protección contra sobrecorriente de salida y sobretemperatura del dispositivo. Las condiciones de fallo se indican en el pin nFAULT. El dispositivo está disponible en dos variantes de interfaz: hardware (“HW”) y SPI. La variante HW utiliza resistencias de conexión para una configuración fija. La variante SPI ofrece más flexibilidad en la configuración del dispositivo y la posibilidad de detectar fallos con un controlador externo.