28-pin (PWP) package image

DRV8881EPWPR ACTIVO

Posicionador bipolar o controlador de puente H doble de 45 V y 2 A con regulación de corriente y sin

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV8881EPWP COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Transportador 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R

Características para DRV8881

  • Dual H-Bridge Motor Driver
    • Bipolar Stepper Motor Driver
    • Single or Dual Brushed-DC Motor Driver
  • 6.5- to 45-V Operating Supply Voltage Range
  • Two Control Interface Options
    • PHASE/ENABLE (DRV8881E)
    • PWM (DRV8881P)
  • Multiple Decay Modes to Support Any Motor
    • Smart tune (DRV8881E Only)
    • Mixed Decay
    • Slow Decay
    • Fast Decay
  • Adaptive Blanking Time for Smooth Motion
  • Parallel Mode Operation (DRV8881P Only)
  • Configurable Off-Time PWM Chopping
    • 10, 20, or 30 µs Off-Time
  • 3.3-V, 10-mA LDO Regulator
  • Low-Current Sleep Mode (28 µA)
  • Small Package and Footprint
    • 28 HTSSOP (PowerPAD)
    • 28 WQFN (PowerPAD)
  • Protection Features
    • VM Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Charge Pump Undervoltage (CPUV)
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Automatic OCP Retry
    • Thermal Shutdown (TSD)
    • Fault Condition Indication Pin (nFAULT)

Descripción de DRV8881

The DRV8881 is a bipolar stepper or brushed-DC motor driver for industrial applications. The device output stage consists of two N-channel power MOSFET H-bridge drivers. The DRV8881 is capable of driving up to 2.5-A peak current or 1.4-A rms current per H-bridge (with proper PCB ground plane for thermal dissipation and at 24 V and TA = 25°C).

Smart tune automatically tunes motors for optimal current regulation performance and compensates for motor variation and aging effects. Smart tune is available on the DRV8881E. Additionally, slow, fast, and mixed decay modes are available.

The PH/EN (DRV8881E) or PWM (DRV8881P) pins provide a simple control interface. An internal sense amplifier allows for adjustable current control. A low-power sleep mode is provided for very-low quiescent current standby using a dedicated nSLEEP pin.

Internal protection functions are provided for undervoltage, charge pump faults, overcurrent, short-circuits, and overtemperature. Fault conditions are indicated by a nFAULT pin.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV8881EPWP COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Transportador 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información