6-pin (DCK) package image

INA186A2QDCKRQ1 ACTIVO

Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de alta precisión de 40 V con polariza

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-SC70 (DCK) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para INA186-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • Functional Safety-Capable
  • Wide common-mode voltage range, VCM: –0.2 V to +40 V with survivability up to 42 V (recommended for automotive 12-V battery applications)
  • Low input bias currents, IIB: 500 pA (typical)
  • Low power:
    • Low supply voltage, VS: 1.7 V to 5.5 V
    • Low quiescent current, IQ: 48 µA (typical)
  • Accuracy:
    • Common-mode rejection ratio: 120 dB (minimum)
    • Gain error, EG: ±1% (maximum)
    • Gain drift: 10 ppm/°C (maximum)
    • Offset voltage, VOS: ±50 µV (maximum)
    • Offset drift: 0.5 µV/°C (maximum)
  • Bidirectional current sensing capability
  • Gain options:
    • INA186A1-Q1: 25 V/V
    • INA186A2-Q1: 50 V/V
    • INA186A3-Q1: 100 V/V
    • INA186A4-Q1: 200 V/V
    • INA186A5-Q1: 500 V/V

Descripción de INA186-Q1

The INA186-Q1 is an automotive, low-power, voltage-output, current-sense amplifier (also called a current-shunt monitor). This device is commonly used for monitoring systems directly connected to an automotive 12-V battery. The INA186-Q1 can sense drops across shunts at common-mode voltages from –0.2 V to +40 V, independent of the supply voltage. In addition, the input pins have an absolute maximum voltage of 42V.

The low input bias current of the INA186-Q1 permits the use of larger current-sense resistors, thus providing accurate current measurements in the microamp range. The low offset voltage of the zero-drift architecture extends the dynamic range of the current measurement. This feature allows for smaller sense resistors with lower power loss, while still providing accurate current measurements.

The INA186-Q1 operates from a single 1.7-V to 5.5-V power supply, and draws a maximum of 90 µA of supply current . Five fixed gain options are available: 25 V/V, 50 V/V, 100 V/V, 200 V/V, or 500 V/V. The device is specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C, and offered in SC70, SOT-23 (5), and SOT-23 (8) packages. The SC70 and SOT-23 (DDF) packages supports bidirectional current measurement, whereas the SOT-23 (DBV) only supports current measurement in one direction.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información