10-pin (RSW) package image

INA190A4IRSWT ACTIVO

Amplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de 40 V con polarización y ACTIVAC

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA190A4IRSWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines UQFN (RSW) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para INA190

  • Low input bias currents: 500 pA (typ)
    (enables microamp current measurement)
  • Low power:
    • Low supply voltage, VS: 1.7 V to 5.5 V
    • Low shutdown current: 100 nA (max)
    • Low quiescent current: 50 µA at 25°C (typ)
  • Accuracy:
    • Common-mode rejection ratio: 132 dB (min)
    • Gain error: ±0.2% (A1 device)
    • Gain drift: 7 ppm/°C (max)
    • Offset voltage, VOS: ±15 µV (max)
    • Offset drift: 80 nV/°C (max)
  • Wide common-mode voltage: –0.2 V to +40 V
  • Bidirectional current sensing capability
  • Gain options:
    • INA190A1: 25 V/V
    • INA190A2: 50 V/V
    • INA190A3: 100 V/V
    • INA190A4: 200 V/V
    • INA190A5: 500 V/V

Descripción de INA190

The INA190 is a low-power, voltage-output, current-shunt monitor (also called a current-sense amplifier). This device is commonly used for overcurrent protection, precision current measurement for system optimization, or in closed-loop feedback circuits. The INA190 can sense drops across shunts at common-mode voltages from –0.2 V to +40 V, independent of the supply voltage.

The low input bias current of the device permits the use of larger current-sense resistors, thus providing accurate current measurements in the microamp range. The low offset voltage of the zero-drift architecture extends the dynamic range of the current measurement. This feature allows for smaller sense resistors with lower power loss, while still providing accurate current measurements.

The INA190 operates from a single 1.7-V to 5.5-V power supply, and draws a maximum of 65 µA of supply current when enabled; only 0.1 µA when disabled. Five fixed gain options are available: 25 V/V, 50 V/V, 100 V/V, 200 V/V, or 500 V/V. The device is specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C, and offered in UQFN, SC70, and SOT-23 packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA190A4IRSWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información