6-pin (YFD) package image

INA191A3IYFDR ACTIVO

Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de 40 V con polarización y ACTIVACIÓN de entrada
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
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
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
Encapsulado | Pines DSBGA (YFD) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para INA191

  • Low power:
    • Supply voltage, V S: 1.7 V to 5.5 V
    • Shutdown current: 100 nA (max INA191)
    • Quiescent current: 43 µA at 25 °C (INA191)
  • Low input bias currents: 100 pA (typical) (enables microamp current measurement)
  • Bidirectional current measurement (INA2191)
  • Accuracy:
    • ±0.25% max gain error (A2 to A5 devices)
    • 7-ppm/°C gain drift (maximum)
    • ±12 µV (maximum) offset voltage
    • 0.13-µV/°C offset drift (maximum)
  • Wide common-mode voltage: –0.2 V to +40 V
  • Gain options:
    • INAx191A1: 25 V/V
    • INAx191A2: 50 V/V
    • INAx191A3: 100 V/V
    • INAx191A4: 200 V/V
    • INAx191A5: 500 V/V
  • Packages:
    • INA191: 0.895-mm 2 DSBGA
    • INA2191: 1.79-mm 2 DSBGA

Descripción de INA191

The INAx191 is a low-power, voltage-output, current-shunt monitor (also called a current-sense amplifier) that is commonly used for overcurrent protection, precision-current measurement for system optimization, or in closed-loop feedback circuits. This device can sense drops across shunts at common-mode voltages from –0.2 V to +40 V, independent of the supply voltage. The low input bias current of the INAx191 permits the use of larger current-sense resistors, and thus provides accurate current measurements in the µA range. Five fixed gains are available: 25 V/V, 50 V/V, 100 V/V, 200 V/V, or 500 V/V. The low offset voltage of the zero-drift architecture extends the dynamic range of the current measurement, and allows for smaller sense resistors with lower power loss while still providing accurate current measurements.

The INA191 operates from a single 1.7-V to 5.5-V power supply, drawing a maximum of 65 µA of supply current when enabled and only 100 nA when disabled. The device is specified over the operating temperature range of –40 °C to +125 °C, and offered in a DSBGA-6 (INA191) and DSBGA-12 (INA2191) packages.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información