10-pin (RSW) package image

INA199A1RSWR ACTIVO

Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA199A1RSWT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines UQFN (RSW) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para INA199

  • Wide Common-Mode Range: –0.3 V to 26 V
  • Offset Voltage: ±150 µV (Maximum) (Enables Shunt Drops of 10-mV Full-Scale)
  • Accuracy:
    • Gain Error (Maximum Over Temperature):
      • ±1% (C Version)
      • ±1.5% (A and B Versions)
    • 0.5-µV/°C Offset Drift (Maximum)
    • 10-ppm/°C Gain Drift (Maximum)
  • Choice of Gains:
    • INA199x1: 50 V/V
    • INA199x2: 100 V/V
    • INA199x3: 200 V/V
  • Quiescent Current: 100 µA (Maximum)
  • Packages: 6-Pin SC70, 10-Pin UQFN

Descripción de INA199

The INA199 series of voltage-output, current-shunt monitors (also called current-sense amplifiers) are commonly used for overcurrent protection, precision-current measurement for system optimization, or in closed-loop feedback circuits. This series of devices can sense drops across shunt resistors at common-mode voltages from –0.3 V to 26 V, independent of the supply voltage. Three fixed gains are available: 50 V/V, 100 V/V, and 200 V/V. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10-mV full-scale.

These devices operate from a single 2.7-V to 26-V power supply, drawing a maximum of 100 µA of supply current. All versions are specified from –40°C to 125°C, and offered in both SC70-6 and thin UQFN-10 packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA199A1RSWT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información