16-pin (DW) package image

INA217AIDWR ACTIVO

Reemplazo de amplificador de instrumentación de bajo ruido y baja distorsión para SSM2017

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA217AIDWT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para INA217

  • Low Noise: 1.3 nV/√Hz at 1 kHz
  • Low THD+N: 0.004% at 1 kHz, G = 100
  • Wide Bandwidth: 800 kHz at G = 100
  • Wide Supply Range: ±4.5 V to ±18 V
  • High CMR: > 100 dB
  • Gain Set With External Resistor
  • DIP-8 and SOL-16 Widebody Packages

Descripción de INA217

The INA217 device is a low-noise, low-distortion, monolithic instrumentation amplifier. Current-feedback circuitry allows the INA217 device to achieve wide bandwidth and excellent dynamic response over a wide range of gain. The INA217 device is ideal for low-level audio signals such as balanced low-impedance microphones. Many industrial, instrumentation, and medical applications also benefit from its low noise and wide bandwidth.

Unique distortion cancellation circuitry reduces distortion to extremely low levels, even in high gain. The INA217 device provides near-theoretical noise performance for 200-Ω source impedance. The INA217 device features differential input, low noise, and low distortion that provides superior performance in professional microphone amplifier applications.

The INA217device features wide supply voltage, excellent output voltage swing, and high output current drive, making it an optimal candidate for use in high-level audio stages.

The INA217 device is available in the same DIP-8 and SOL-16 wide body packages and pinouts as the SSM2017. For a smaller package, see the INA163 device in SO-14 narrow. The INA217 device is specified over the temperature range of –40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA217AIDWT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información