10-pin (DGS) package image

INA2181A3IDGSR ACTIVO

Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V, 350 kHz y doble canal

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA2181A3IDGST ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGS) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para INA2181

  • Common-mode range (V CM): –0.2 V to +26 V
  • High bandwidth: 350 kHz (A1 devices)
  • Offset voltage:
    • ±150 µV (maximum) at V CM = 0 V
    • ±500 µV (maximum) at V CM = 12 V
  • Output slew rate: 2 V/µs
  • Bidirectional current-sensing capability
  • Accuracy:
    • ±1% gain error (maximum)
    • 1-µV/°C offset drift (maximum)
  • Gain options:
    • 20 V/V (A1 devices)
    • 50 V/V (A2 devices)
    • 100 V/V (A3 devices)
    • 200 V/V (A4 devices)
  • Quiescent current: 260 µA maximum (INA181)

Descripción de INA2181

The INA181, INA2181, and INA4181 (INAx181) current sense amplifiers are designed for cost-optimized applications. These devices are part of a family of bidirectional, current-sense amplifiers (also called current-shunt monitors) that sense voltage drops across current-sense resistors at common-mode voltages from –0.2 V to +26 V, independent of the supply voltage. The INAx181 family integrates a matched resistor gain network in four, fixed-gain device options: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, or 200 V/V. This matched gain resistor network minimizes gain error and reduces the temperature drift.

These devices operate from a single 2.7-V to 5.5-V power supply. The single-channel INA181 draws a maximum supply current of 260 µA; whereas, the dual-channel INA2181 draws a maximum supply current of 500 µA, and the quad-channel INA4181 draws a maximum supply current of 900 µA.

The INA181 is available in both the 6-pin, SOT-23 and SC70 packages. The INA2181 is available in 10-pin, VSSOP and WSON packages. The INA4181 is available in a 20-pin, TSSOP package. All device options are specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA2181A3IDGST ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información