10-pin (DGS) package image

INA220AIDGST ACTIVO

Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de 26 V y 12 bits

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA220AIDGSR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGS) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para INA220

  • High- or Low-Side Sensing
  • Senses Bus Voltages from 0 V to 26 V
  • Reports Current, Voltage, and Power
  • 16 Programmable Addresses
  • High Accuracy: 0.5% (Maximum) Over
    Temperature (INA220B)
  • User-Programmable Calibration
  • Fast (2.56-MHz) I2C- or SMBUS-Compatible
    Interface
  • VSSOP-10 Package
  • APPLICATIONS
    • Servers
    • Telecom Equipment
    • Notebook Computers
    • Power Management
    • Battery Chargers
    • Automotive
    • Power Supplies
    • Test Equipment

All other trademarks are the property of their respective owners

Descripción de INA220

The INA220 is a current shunt and power monitor with an I2C- or SMBUS-compatible interface. The INA220 monitors both shunt drop and supply voltage. A programmable calibration value, combined with an internal multiplier, enables direct readouts in amperes. An additional multiplying register calculates power in watts. The I2C- or SMBUS-compatible interface features 16 programmable addresses. The separate shunt input on the INA220 allows it to be used in systems with low-side sensing.

The INA220 is available in two grades: A and B. The B grade version has higher accuracy and higher precision specifications.

The INA220 senses across shunts on buses that can vary from 0 to 26 V, useful for low-side sensing or CPU power supplies. The device uses a single 3- to 5.5-V supply, drawing a maximum of 1 mA of supply current. The INA220 operates from –40°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA220AIDGSR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información