8-pin (D) package image

INA240A1EDRQ1 ACTIVO

Amplificador de detección de corriente AEC-Q100 bidireccional ultrapreciso de -4 V a 80 V con rechaz

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 150
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para INA240-Q1

  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
    • Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Temperature Grade 0: –40°C to +150°C Ambient Operating Temperature Range
    • HBM ESD Classification Level H2
    • CDM ESD Classification Level C5
  • Functional Safety-Capable
  • Enhanced PWM Rejection
  • Excellent CMRR:
    • 132-dB DC CMRR
    • 93-dB AC CMRR at 50 kHz
  • Wide Common-Mode Range: –4 V to 80 V
  • Accuracy:
    • Gain Error: 0.20% (Maximum) With 2.5 ppm/°C (Maximum Drift)
    • Offset Voltage: ±25 µV (Maximum) With 250 nV/°C (Maximum Drift)
  • Available Gains:
    • INA240A1-Q1: 20 V/V
    • INA240A2-Q1: 50 V/V
    • INA240A3-Q1: 100 V/V
    • INA240A4-Q1: 200 V/V

Descripción de INA240-Q1

The INA240 -Q1 device is an automotive-qualified, voltage-output, current-sense amplifier with enhanced PWM rejection that can sense drops across shunt resistors over a wide common-mode voltage range from –4 V to 80 V, independent of the supply voltage. The negative common-mode voltage allows the device to operate below ground, accommodating the flyback period of typical solenoid applications. Enhanced PWM rejection provides high levels of suppression for large common-mode transients (ΔV/Δt) in systems that use pulse width modulation (PWM) signals (such as motor drives and solenoid control systems). This feature allows for accurate current measurements without large transients and associated recovery ripple on the output voltage.

This device operates from a single 2.7-V to 5.5-V power supply, drawing a maximum of 2.4 mA of supply current. Four fixed gains are available: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, and 200 V/V. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10-mV full-scale. Grade 1 versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C) and are offered in an 8-pin TSSOP and 8-pin SOIC packages. Grade 0 versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +150°C) and are offered in an 8-pin SOIC package.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información