Características para INA260EVM
- GUI support to read and write device registers, and view and save results data
- EVM detached from the sensor control board (SCB) for custom use cases
- Multiple EVM support with a single SCB and GUI
- Conveniently powered from a common micro-USB connector through the SCB
Descripción de INA260EVM
El módulo de evaluación (EVM) INA260 es una plataforma fácil de usar para evaluar las características principales y el rendimiento del INA260. El EVM admite mediciones de corriente de hasta 10 A y dispone de una interfaz gráfica de usuario (GUI) para leer y escribir en los registros del dispositivo.