5-pin (DCK) package image

INA280A3IDCKT ACTIVO

Amplificador de detección de corriente de 2.7 V a 120 V, 1.1 MHz y alta precisión en encapsulado

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA280A3IDCKR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-SC70 (DCK) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para INA280

  • Wide common-mode voltage:
    • Operational voltage: 2.7 V to 120 V
    • Survival voltage: −20 V to +122 V
  • Excellent CMRR:
    • 120-dB DC (Minimum)
    • 85-dB AC at 50 kHz
  • Accuracy
    • Gain:
      • Gain error: ±0.5% (maximum)
      • Gain drift: ±20 ppm/°C (maximum)
    • Offset:
      • Offset voltage: ±150 µV (maximum)
      • Offset drift: ±1 µV/°C (maximum)
  • Available gains:
    • INA280A1: 20 V/V
    • INA280A2: 50 V/V
    • INA280A3: 100 V/V
    • INA280A4: 200 V/V
    • INA280A5: 500 V/V
  • High bandwidth: 1.1 MHz
  • Slew rate: 2 V/µs
  • Quiescent current: 370 µA

Descripción de INA280

The INA280 is a current sense amplifier that can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from 2.7 V to 120 V. It is in a highly space-efficient SC-70 package with a PCB footprint of only 2.0 mm × 2.1 mm. The current measurement accuracy is achieved thanks to the combination of an ultra-low offset voltage of ±150 µV (maximum), a small gain error of ±0.5% (maximum), and a high DC CMRR of 140 dB (typical). The INA280 is not only designed for DC current measurement, but also for high-speed applications (like fast overcurrent protection, for example) with a high bandwidth of 1.1 MHz (at gain of 20 V/V) and an 85-dB AC CMRR (at 50 kHz).

The INA280 operates from a single 2.7-V to 20-V supply and draws a 370-µA supply current (typical). The INA280 available with five gain options: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, 200 V/V, and 500 V/V. The low offset and drift of the INA280 enables accurate current sensing over the extended operating temperature range of −40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA280A3IDCKR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información