5-pin (DBV) package image

INA293A3QDBVRQ1 ACTIVO

Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente ultrapreciso de 4 V a 110 V y 1.3 MHz

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para INA293-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: –40 °C to +125 °C, TA
  • Functional Safety-Capable
  • Wide common-mode voltage:
    • Operational voltage: −4 V to +110 V
    • Survival voltage: −20 V to +120 V
  • Excellent CMRR:
    • 160-dB DC-CMRR
    • 85-dB AC-CMRR at 50 kHz
  • Accuracy:
    • Gain:
      • Gain error: ±0.15% (maximum)
      • Gain drift: ±10 ppm/ °C (maximum)
    • Offset:
      • Offset voltage: ±15 µV (typical)
      • Offset drift: ±0.05 µV/ °C (typical)
  • Available gains:
    • INA293A1 -Q1, INA293B1 -Q1 : 20 V/V
    • INA293A2 -Q1, INA293B2 -Q1 : 50 V/V
    • INA293A3 -Q1, INA293B3 -Q1 : 100 V/V
    • INA293A4 -Q1, INA293B4 -Q1 : 200 V/V
    • INA293A5 -Q1, INA293B5 -Q1 : 500 V/V
  • High bandwidth: 1.3 MHz
  • Slew rate: 2.5 V/µs
  • Quiescent current: 1.5 mA

Descripción de INA293-Q1

The INA293-Q1 is a ultra-precise current sense amplifier that can measure voltage drops across shunt resistors over a wide common-mode range from –4 V to 110 V. The negative common-mode voltage allows the device to operate below ground, thus accommodating precise measurement of recirculating currents in half-bridge applications. The combination of a low offset voltage, small gain error and high DC CMRR enables highly accurate current measurement. The INA293-Q1 is not only designed for DC current measurement, but also for high-speed applications (ex. Fast over-current protection) with a high bandwidth of 1.3 MHz and an 85-dB AC CMRR (at 50 kHz).

The INA293-Q1 operates from a single 2.7-V to 20-V supply, drawing 1.5 mA of supply current. The INA293-Q1 is available with five gain options: 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V, 200 V/V, and 500 V/V. These gain options address wide dynamic range current-sensing applications.

The INA293-Q1 is specified over an operating temperature range of −40 °C to +125 °C and is offered in a space-saving SOT-23 package with two pin-out variants.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información