8-pin (DSG) package image

INA381A2IDSGT NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS

Amplificador de detección de corriente de 26 V y 350 kHz con comparador de sobrecorriente integrado

NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA381A2IDSGR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines WSON (DSG) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para INA381

  • Common-mode input range: –0.2 V to +26 V
  • High accuracy amplifier:
    • Offset voltage at TA = 25°C
      • 500 µV (maximum) at VCM = 12 V
      • 150 µV (maximum) at VCM = 0 V
    • Offset voltage drift: 1 µV/°C (maximum)
    • Gain error: 1% (maximum) at 25°C
    • Gain error drift: 20 ppm/°C (maximum)
  • Available amplifier gains:
    • INA381A1: 20 V/V
    • INA381A2: 50 V/V
    • INA381A3: 100 V/V
    • INA381A4: 200 V/V
  • Open-drain comparator:
    • Hysteresis: 50 mV
    • Propagation delay: 400 ns (typ)
    • Alert threshold set through external reference voltage
    • Supports transparent and latching modes
  • Packages: VSSOP-10 and WSON-8

Descripción de INA381

The INA381 includes both a 26-V common-mode, current-sensing amplifier and a high-speed comparator. This device detects overcurrent conditions by measuring the voltage developed across a current-shunt resistor and comparing that voltage to a user-defined threshold limit set by the comparator reference pin. The current-shunt monitor can measure differential voltage signals on common-mode voltages that vary from –0.2 V up to 26 V, independent of the supply voltage.

The open-drain alert output can be configured to operate in two modes: transparent or latched. In transparent mode, the output status follows the input state. In latched mode, the alert output is cleared only when the latch is reset. The standalone comparator large-signal alert response time is less than 2 µs, allowing for quick detection of overcurrent events. The total system overcurrent protection response time provided by the INA381 is less than 10 µs.

This device operates from a single 2.7-V to 5.5-V supply, drawing a maximum supply current of 350 µA. The device is specified over an operating temperature range of –40°C to +125°C, and is available in 8-pin WSON and 10-pin VSSOP packages.

 

 

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA381A2IDSGR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información