16-pin (DWE) package image

ISOW7844FDWER ACTIVO

Aislador digital reforzado de canal cuádruple, 0/4, con alimentación integrada

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISOW7844FDWE ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 40 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines SO-MOD (DWE) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R

Características para ISOW7844

  • 100 Mbps data rate
  • Robust isolation barrier:
    • >100-Year projected lifetime at 1 kVRMS working voltage
    • Up to 5000 VRMS isolation rating
    • Up to 10 kVPK surge capability
    • ±100 kV/µs minimum CMTI
  • Integrated high-efficiency DC-DC converter with on-chip transformer
  • 3-V to 5.5-V Wide input supply range
  • Regulated 5-V or 3.3-V output
  • Up to 0.65-W output power
  • 5 V to 5 V; 5 V to 3.3 V: Available load current ≥ 130 mA
  • 3.3 V to 3.3 V: Available load current ≥ 75 mA
  • 3.3 V to 5 V: Available load current ≥ 40 mA
  • Soft-start to limit inrush current
  • Overload and short-circuit protection
  • Thermal shutdown
  • Default output: High and Low options
  • Low propagation delay: 13 ns Typ (5-V supply)
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
    • Low emissions
  • 16-pin Wide SOIC package
  • Extended temperature range: –40°C to +125°C
  • Safety-related certifications:
    • 7071-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01
    • 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
    • CSA Certification per IEC 60950-1, IEC 62368-1 and IEC 60601-1 end equipment standards
    • CQC Approval per GB4943.1-2011
    • TUV Certification according to EN 60950-1 and EN 61010-1

Descripción de ISOW7844

The ISOW784x is a family of high-performance, quad-channel reinforced digital isolators with an integrated high-efficiency power converter. The integrated DC-DC converter provides up to 650 mW of isolated power at high efficiency and can be configured for various input and output voltage configurations. Therefore these devices eliminate the need for a separate isolated power supply in space-constrained isolated designs.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ISOW7844FDWE ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 40 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información