8-pin (P) package image

LF412ACN/NOPB ACTIVO

Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 44 V, 4 MHz y alta velocidad de subida

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-NA-UNLIM
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
Encapsulado | Pines PDIP (P) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Transportador 40 | TUBE

Características para LF412-N

  • Internally Trimmed Offset Voltage: 1 mV (Max)
  • Input Offset Voltage Drift: 7 µV/°C (Typ)
  • Low Input Bias Current: 50 pA
  • Low Input Noise Current: 0.01 pA / √Hz
  • Wide Gain Bandwidth: 3 MHz (Min)
  • High Slew Rate: 10V/µs (Min)
  • Low Supply Current: 1.8 mA/Amplifier
  • High Input Impedance: 1012Ω
  • Low Total Harmonic Distortion: ≤0.02%
  • Low 1/f Noise Corner: 50 Hz
  • Fast Settling Time to 0.01%: 2 µs

Descripción de LF412-N

These devices are low cost, high speed, JFET input operational amplifiers with very low input offset voltage and input offset voltage drift. They require low supply current yet maintain a large gain bandwidth product and fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. The LF412-N dual is pin compatible with the LM1558, allowing designers to immediately upgrade the overall performance of existing designs.

These amplifiers may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample and hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage and drift, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información