14-pin (PWP) package image

LM2853MHX-2.5/NOPB ACTIVO

Regulador reductor síncrono de 3 A y 550 kHz

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2853MH-2.5/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 94 | TUBE
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
Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para LM2853

  • Input Voltage Range of 3 V to 5.5 V
  • Factory EEPROM Set Output Voltages From
    0.8 V to 3.3 V in 100 mV Increments
  • Maximum Load Current of 3A
  • Voltage Mode Control
  • Internal Type-Three Compensation
  • Switching Frequency of 550 kHz
  • Low Standby Current of 12 µA
  • Internal 40 mΩ MOSFET Switches
  • Standard Voltage Options
    • 0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.5/3.0/3.3 Volts
  • Exposed Pad 14-Lead HTSSOP (PWP) Package

Descripción de LM2853

The LM2853 synchronous buck regulator is a 550 kHz step-down switching voltage regulator capable of driving up to a 3A load with excellent line and load regulation. The LM2853 accepts an input voltage between 3 V and 5.5 V and delivers a customizable output voltage that is factory programmable from 0.8 V to 3.3 V in 100 mV increments. Internal type-three compensation enables a low component count solution and greatly simplifies external component selection. The HTSSOP-14 (PWP) package enhances the thermal performance of the LM2853.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2853MH-2.5/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 94 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información