LM2902QDRG4Q1 image

LM2902QDRG4Q1 COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

Amplificador operacional automotriz, cuádruple de 26 V, 1.2 MHz y 2 mV de tensión de desplazamiento

COMPRA POR ÚLTIMA VEZ custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para LM2902-Q1

  • AEC Q-100 qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification 2
    • Device CDM ESD classification C5
  • Wide supply range of:
    • 3 V to 36 V (LM2902B-Q1 and LM2902BA-Q1)
    • 3 V to 32 V (LM2902KV and LM2902KAV)
    • 3 V to 26 V (all other products)
  • Input offset voltage maximum at 25°C of:
    • 2 mV (LM2902BA-Q1 and LM2902KAV)
    • 3 mV (LM2902B-Q1)
    • 7 mV (all other products)
  • Internal RF and EMI filter (LM2902B-Q1 and LM2902BA-Q1)
  • Supply-current of 175 µA per channel, typical
  • Unity-gain bandwidth of 1.2 MHz
  • Common-mode input voltage range includes V–
  • Differential input voltage range equal to maximum-rated supply voltage

Descripción de LM2902-Q1

The LM2902-Q1, LM2902B-Q1, and LM2902BA-Q1 are industry-standard operational amplifiers that have been qualified for automotive use in accordance to the AEC-Q100 specifications. The LM2902B-Q1 and LM2902BA-Q1 are the next-generation versions of the LM2902-Q1, which include four high-voltage (36 V) operational amplifiers (op amps). The LM2902B-Q1 and LM2902BA-Q1 provide outstanding value for cost-sensitive applications, with features including low offset (3 mV and 2 mV maximum, respectively), common-mode input range to ground, and high differential input voltage capability.

The LM2902B-Q1 and LM2902BA-Q1 simplify circuit design with enhanced features such as unity-gain stability, lower offset voltage of 0.3 mV (typical), and lower quiescent current of 240 µA (typical). High ESD (2 kV, HBM) and integrated EMI and RF filters enable the LM2902B-Q1 and LM2902BA-Q1 devices to be used in the most rugged, environmentally challenging applications for the automotive marketplace.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información