8-pin (D) package image

LM2936BM-3.3/NOPB ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja de 50 mA y 60 V, IQ baja, con protección de tensión inversa

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2936BMX-3.3/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 95 | TUBE

Características para LM2936

  • LM2936 Operating VIN range of 5.5 V to 40 V
  • LM2936HV Operating VIN range of 5.5 V to 60 V
  • Ultra Low Quiescent Current (IQ ≤ 15 µA for
    IOUT = 100 µA)
  • Fixed 3-V, 3.3-V or 5-V with 50-mA Output
  • ±2% Initial Output Tolerance
  • ±3% Output Tolerance Over Line, Load, and Temperature
  • Dropout Voltage Typically 200 mV at IOUT = 50 mA
  • –24-V Input Voltage Protection
  • –50-V Input Transient Protection
  • Internal Short Circuit Current Limit
  • Internal Thermal Shutdown Protection
  • Shutdown Pin Available with LM2936BM Package

Descripción de LM2936

The LM2936 ultra-low quiescent current regulator features low dropout voltage and low current in the standby mode. With less than 15-μA quiescent current at a 100-μA load, the LM2936 is ideally suited for automotive and other battery operated systems. The LM2936 retains all of the features that are common to low dropout regulators including a low dropout PNP pass device, short circuit protection, reverse battery protection, and thermal shutdown. The LM2936 has a 40-V maximum operating voltage limit, a −40°C to 125°C operating temperature range, and ±3% output voltage tolerance over the entire output current, input voltage, and temperature range. The LM2936 is available in a TO-92 through-hole package, as well as SOIC-8, VSSOP, SOT–223, and TO-252 surface mount packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2936BMX-3.3/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información