16-pin (NAC) package image

LM2941GWRLQMLV ACTIVO

Regulador lineal QMLV con protección contra la radiación, entrada de 6 V a 26 V, salida ajustable de

ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Igual que: 5962R9166704VYA Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962R9166704VYA ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 88 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 100u | +

Información de calidad

Calificación Space
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-NA-UNLIM
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
Encapsulado | Pines CFP (NAC) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 88 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para LM2941QML-SP

  • Available with Radiation Ensure
    • ELDRS Free 100 krad(Si)
  • Output Voltage Adjustable from 5V to 20V
  • Dropout Voltage Typically 0.5V at IO = 1A
  • Output Current in Excess of 1A
  • Trimmed Reference Voltage
  • Reverse Battery Protection
  • Internal Short Circuit Current Limit
  • Mirror Image Insertion Protection
  • TTL, CMOS Compatible ON/OFF Switch

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM2941QML-SP

The LM2941 positive voltage regulator features the ability to source 1A of output current with a typical dropout voltage of 0.5V and a maximum of 1V over the entire temperature range. Furthermore, a quiescent current reduction circuit has been included which reduces the ground pin current when the differential between the input voltage and the output voltage exceeds approximately 3V. The quiescent current with 1A of output current and an input-output differential of 5V is therefore only 30mA. Higher quiescent currents only exist when the regulator is in the dropout mode (VI − VO ≤ 3V).

Originally designed for vehicular applications, the LM2941 and all regulated circuitry are protected from reverse battery installations or two-battery jumps. During line transients, such as load dump when the input voltage can momentarily exceed the specified maximum operating voltage, the regulator will automatically shut down to protect both the internal circuits and the load. Familiar regulator features such as short circuit and thermal overload protection are also provided.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962R9166704VYA ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 88 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 100u | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información