3-pin (NDE) package image

LM2990T-12/NOPB ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja negativa de 1 A

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-NA-UNLIM
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
Encapsulado | Pines TO-220 (NDE) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 45 | TUBE

Características para LM2990

  • Input Voltage: –26 V to –6 V
  • Fixed Output Voltages: −5 V, −5.2 V, −12 V, and
    −15 V
  • 5% Output Accuracy over Entire Operating Range
  • Output Current in Excess of 1 A
  • Dropout Voltage Typically 0.6 V at 1-A Load
  • Low Quiescent Current
  • Internal Short-Circuit Current Limit
  • Internal Thermal Shutdown with Hysteresis
  • Functional Complement to the LM2940 Series

Descripción de LM2990

The LM2990 is a three-terminal, low-dropout, 1-A negative voltage regulator available with fixed output voltages of −5 V, −5.2 V, −12 V, and −15 V.

The LM2990 uses circuit design techniques to provide low-dropout and low-quiescent current. The dropout voltage at 1-A load current is typically 0.6 V and an ensured worst-case maximum of 1 V over the entire operating temperature range. The quiescent current is typically 1 mA with 1-A load current and an input-output voltage differential greater than 3 V. A unique circuit design of the internal bias supply limits the quiescent current to only 9 mA (typical) when the regulator is in the dropout mode (VOUT − VIN ≤ 3 V). Output voltage accuracy is ensured to ±5% over load and temperature extremes.

The LM2990 also implements short-circuit proof, and thermal shutdown includes hysteresis to enhance the reliability of the device when overloaded for an extended period of time.

All these features make the LM2990 an ideal negative power supply suited for dual supply systems. The device may also be used as fixed or adjustable current sink load.

The LM2990 is available in two 3-pin packages and is rated for operation over the junction temperature range of −40°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información