LM45BIM3/NOPB OBSOLETO

Sensor de temperatura de salida analógica de ±3 °C con una ganancia de 10 mV/°C

OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM45BIM3X/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBZ) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -20 to 100
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R

Características para LM45

  • Calibrated Directly in ° Celsius (Centigrade)
  • Linear + 10.0 mV/°C Scale Factor
  • ±3°C Accuracy Guaranteed
  • Rated for Full −20° to +100°C Range
  • Suitable for Remote Applications
  • Low Cost Due to Wafer-Llevel Trimming
  • Operates from 4.0V to 10V
  • Less than 120 μA Current Drain
  • Low Self-Heating, 0.20°C in Still Air
  • Nonlinearity Only ±0.8°C Max Over Temp
  • Low Impedance Output, 20Ω for 1 mA Load

Descripción de LM45

The LM45 series are precision integrated-circuit temperature sensors, whose output voltage is linearly proportional to the Celsius (Centigrade) temperature. The LM45 does not require any external calibration or trimming to provide accuracies of ±2°C at room temperature and ±3°C over a full −20 to +100°C temperature range. Low cost is assured by trimming and calibration at the wafer level. The LM45's low output impedance, linear output, and precise inherent calibration make interfacing to readout or control circuitry especially easy. It can be used with a single power supply, or with plus and minus supplies. As it draws only 120 μA from its supply, it has very low self-heating, less than 0.2°C in still air. The LM45 is rated to operate over a −20° to +100°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM45BIM3X/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información