8-pin (D) package image

LM6171AIMX/NOPB ACTIVO

Amplificador de retroalimentación de tensión de alta velocidad, baja potencia y baja distorsión

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM6171AIM/NOPB COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Transportador 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para LM6171

  • Typical unless otherwise noted
  • Easy-to-use voltage feedback topology
  • Very high slew rate: 3600 V/µs
  • Wide unity-gain-bandwidth product: 76 MHz
  • −3‑dB frequency at A V = +2: 75 MHz
  • Low supply current: 2.5 mA
  • High CMRR: 110 dB
  • High open-loop gain: 90 dB
  • Specified for ±15-V and ±5-V operation

Descripción de LM6171

The LM6171 is a high-speed, unity-gain-stable voltage-feedback amplifier. The LM6171 offers a high slew rate of 3600 V/µs and a unity-gain bandwidth of 100 MHz while consuming only 2.5 mA of supply current. The LM6171 has very impressive ac and dc performance that is a great benefit for high-speed signal processing and video applications.

The ±15‑V power supplies allow for large signal swings and give greater dynamic range and signal-to-noise ratio (SNR). The LM6171 has a high output current drive, low spurious-free dynamic range (SFDR) and total harmonic distortion (THD), and is an excellent choice for analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) systems. The LM6171 is specified for ±5‑V operation for portable applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM6171AIM/NOPB COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Transportador 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información