8-pin (DGK) package image

LM89CIMMX/NOPB ACTIVO

Sensor de temperatura local y remoto de ±0.75 °C con interfaz SMBus y 2 direcciones para compartir e

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM89CIMM/NOPB OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,500 | LARGE T&R

Características para LM89

  • Accurately Senses Die Temperature of Remote ICs
    or Diode Junctions
  • Offset Register Allows Accurate Sensing of a Variety
    of Thermal Diodes
  • On-Board Local Temperature Sensing
  • 10-Bit Plus Sign Remote Diode Temperature Data Format,
    0.125°C Resolution
  • T_CRIT_A Output Useful for System Shutdown
  • ALERT Output Supports SMBus 2.0 Protocol
  • SMBus 2.0 Compatible Interface, Supports TIMEOUT
  • 8-Pin VSSOP and SOIC Packages
  • Key Specifications:
    • Supply Voltage: 3.0 V to 3.6 V
    • Local Temp Accuracy (includes quantization error)
      • TA = 25°C to 125°C ±3.0 °C (max)
    • Remote Diode Temp Accuracy (includes quantization error)
      • TA = 30°C, TD = 80°C ±0.75 °C (max)

Descripción de LM89

The LM89 is an 11-bit digital temperature sensor with a 2-wire System Management Bus (SMBus) serial interface. The LM89 accurately measures its own temperature as well as the temperature of an external device, such as processor thermal diode or diode-connected transistor such as the 2N3904. The temperature of any ASIC, GPU, FPGA or MCU can be accurately determined using the LM89 as long as a dedicated diode (semiconductor junction) is available on the target die. The LM89 has an Offset register to allow calibration for different nonideality factors without requiring software management.

Activation of the ALERT occurs when any temperature goes outside a preprogrammed window set by the HIGH and LOW limit registers or exceeds the T_CRIT limit. Activation of the T_CRIT_A occurs when any temperature exceeds the T_CRIT programmed limit.

The LM89 is pin and register compatible with the LM86, LM90, LM99, On Semiconductor ADM1032 and Maxim MAX6657/8.

The LM89C and the LM89-1C have the same functions but different SMBus slave addresses, allowing multiple LM89's on a bus. LM89-1D’s default local T_CRIT temperature limit is 105°C; all other versions are 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM89CIMM/NOPB OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información