5-pin (DCK) package image

LM94021BIMGX/NOPB ACTIVO

Sensor de temperatura de ±1.5 °C con opciones de salida analógica de ganancia múltiple

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM94021BIMG/NOPB OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-SC70 (DCK) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -50 to 150
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para LM94021

  • LM94021Q is AEC-Q100 Grade 0 Qualified
    and is Manufactured on an Automotive Grade Flow
  • Low 1.5V Operation
  • Four Selectable Gains
  • Very Accurate Over Wide Temperature Range of
    −50°C to +150°C
  • Low Quiescent Current
  • Output is Short-Circuit Protected
  • Extremely Small SC70 Package
  • Footprint Compatible with the Industry-Standard
    LM20 Temperature Sensor
  • UL Recognized Component

Descripción de LM94021

The LM94021 is a precision analog output CMOS integrated-circuit temperature sensor that operates at a supply voltage as low as 1.5V. While operating over the wide temperature range of −50°C to +150°C, the LM94021 delivers an output voltage that is inversely proportional to measured temperature. The LM94021's low supply current makes it ideal for battery-powered systems as well as general temperature sensing applications.

Two logic inputs, Gain Select 1 (GS1) and Gain Select 0 (GS0), select the gain of the temperature-to-voltage output transfer function. Four slopes are selectable: −5.5 mV/°C, −8.2 mV/°C, −10.9 mV/°C, and −13.6 mV/°C. In the lowest gain configuration (GS1 and GS0 both tied low), the LM94021 can operate with a 1.5V supply while measuring temperature over the full −50°C to +150°C operating range. Tying both inputs high causes the transfer function to have the largest gain of −13.6 mV/°C for maximum temperature sensitivity. The gain-select inputs can be tied directly to VDD or Ground without any pull-up or pull-down resistors, reducing component count and board area. These inputs can also be driven by logic signals allowing the system to optimize the gain during operation or system diagnostics.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM94021BIMG/NOPB OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información