8-pin (D) package image

LMC6442AIM/NOPB ACTIVO

Amplificador operacional doble de 11 V y 10 kHz

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMC6442AIMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 95 | TUBE

Características para LMC6442

  • (Typical, VS = 2.2V)
  • Output Swing to Within 30 mV of Supply Rail
  • High Voltage Gain 103 dB
  • Gain Bandwidth Product 9.5 KHz
  • Ensured for: 2.2V, 5V, 10V
  • Low Supply Current 0.95 µA/Amplifier
  • Input Voltage Range −0.3V to V+ -0.9V
  • 2.1 µW/Amplifier Power Consumption
  • Stable for AV ≥ +2 or AV ≤ −1

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMC6442

The LMC6442 is ideal for battery powered systems, where very low supply current (less than one microamp per amplifier) and Rail-to-Rail output swing is required. It is characterized for 2.2V to 10V operation, and at 2.2V supply, the LMC6442 is ideal for single (Li-Ion) or two cell (NiCad or alkaline) battery systems.

The LMC6442 is designed for battery powered systems that require long service life through low supply current, such as smoke and gas detectors, and pager or personal communications systems.

Operation from single supply is enhanced by the wide common mode input voltage range which includes the ground (or negative supply) for ground sensing applications. Very low (5 fA, typical) input bias current and near constant supply current over supply voltage enhance the LMC6442's performance near the end-of-life battery voltage.

Designed for closed loop gains of greater than plus two (or minus one), the amplifier has typically 9.5 KHz GBWP (Gain Bandwidth Product). Unity gain can be used with a simple compensation circuit, which also allows capacitive loads of up to 300 pF to be driven, as described in the section.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMC6442AIMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información