8-pin (D) package image

LMC6762AIMX/NOPB ACTIVO

Comparador CMOS doble con entrada de carril a carril y micropotencia con salida de inserción y extra

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMC6762AIM/NOPB COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Transportador 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para LMC6762

  • (Typical Unless Otherwise Noted)
  • Low Power Consumption (Max): IS = 10 μA/comp
  • Wide Range of Supply Voltages: 2.7V to 15V
  • Rail-To-Rail Input Common Mode Voltage Range
  • Rail-To-Rail Output Swing (Within 100 mV of the Supplies, @ V+ = 2.7V, and ILOAD = 2.5 mA)
  • Short Circuit Protection: 40 mA
  • Propagation Delay (@ V+ = 5V, 100 mV Overdrive): 4 μs

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMC6762

The LMC6762 is an ultra low power dual comparator with a maximum supply current of 10 μA/comparator. It is designed to operate over a wide range of supply voltages, from 2.7V to 15V. The LMC6762 has ensured specifications at 2.7V to meet the demands of 3V digital systems.

The LMC6762 has an input common-mode voltage range which exceeds both supplies. This is a significant advantage in low-voltage applications. The LMC6762 also features a push-pull output that allows direct connections to logic devices without a pull-up resistor.

A quiescent power consumption of 50 μW/amplifier (@ V+ = 5V) makes the LMC6762 ideal for applications in portable phones and hand-held electronics. The ultra-low supply current is also independent of power supply voltage. Ensured operation at 2.7V and a rail-to-rail performance makes this device ideal for battery-powered applications.

Refer to the LMC6772 datasheet for an open-drain version of this device.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMC6762AIM/NOPB COMPRA POR ÚLTIMA VEZ
Cant. de paquetes | Transportador 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información