8-pin (DGK) package image

LMH6551QMM/NOPB ACTIVO

Amplificador operacional diferencial de alta velocidad

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMH6551QMME/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMH6551QMMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R

Características para LMH6551Q-Q1

  • 370 MHz −3 dB Bandwidth (VOUT = 0.5 VPP)
  • 50 MHz 0.1 dB Bandwidth
  • 2400 V/µs Slew Rate
  • 18 ns Settling Time to 0.05%
  • −94/−96 dB HD2/HD3 @ 5 MHz
  • LMH6551Q is AEC-Q100 Grade 1 Qualified and is Manufactured on an Automotive Grade Flow

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMH6551Q-Q1

The LMH6551Q is a high performance voltage feedback differential amplifier. The LMH6551Q has the high speed and low distortion necessary for driving high performance ADCs as well as the current handling capability to drive signals over balanced transmission lines like CAT 5 data cables. The LMH6551Q can handle a wide range of video and data formats.

With external gain set resistors, the LMH6551Q can be used at any desired gain. Gain flexibility coupled with high speed makes the LMH6551Q suitable for use as an IF amplifier in high performance communications equipment.

The LMH6551Q is available in the VSSOP package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMH6551QMME/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMH6551QMMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información