Características para LMK1D1208EVM
- Placa de evaluación fácil de usar para distribuir al menos 4 relojes LVDS con ruido/fluctuación de fase baja
- Pines de control configurables mediante puente
- Placa alimentada por una sola fuente de alimentación 3,3 V / 2,5 V / 1,8 V
Descripción de LMK1D1208EVM
LMK1D1208 es un búfer de reloj de señalización diferencial de baja tensión (LVDS) de alto rendimiento y baja fluctuación aditiva con dos entradas diferenciales y ocho salidas LVDS. Este módulo de evaluación (EVM) está diseñado para mostrar el rendimiento eléctrico del LMK1D1208. Este EVM también se puede utilizar para evaluar otros dispositivos de 28 pines de la familia LMK1Dxxxx. El LMK1D1208EVM está equipado con conectores SMA de 50 Ω y líneas de transmisión microstrip controladas por impedancia de 50 Ω para obtener el mejor rendimiento.