8-pin (DGK) package image

LMP8480MME-S/NOPB ACTIVO

Amplificador de detección de corriente de 4 V a 76 V

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMP8480MMX-S/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,500 | LARGE T&R
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para LMP8480

  • Typical Values: TA = 25°C
  • Bidirectional or Unidirectional Sensing
  • Common Mode Voltage Range: 4.0 V to 76 V
  • Supply Voltage Range: 4.5 V to 76 V
  • Fixed Gains: 20, 60, and 100 V/V
  • Gain Accuracy: ±0.1%
  • Offset: ±80 µV
  • Bandwidth (–3 dB): 270 kHz
  • Quiescent Current: < 100 µA
  • Buffered High-Current Output: > 5 mA
  • Input Bias Current: 7 µA
  • PSRR (DC): 122 dB
  • CMRR (DC): 124 dB
  • Temperature Range: –40°C to 125°C

Descripción de LMP8480

The LMP8480 and LMP8481 are precision high-side current sense amplifiers that amplify a small differential voltage developed across a current sense resistor in the presence of high input common-mode voltages. These amplifiers are designed for bidirectional (LMP8481) or unidirectional (LMP8480) current applications and accept input signals with common-mode voltage range from 4 V to 76 V with a bandwidth of 270 kHz. Because the operating power supply range overlaps the input common-mode voltage range, the LMP848x can be powered by the same voltage that is being monitored. This benefit eliminates the need for an intermediate supply voltage to be routed to the point of load where the current is being monitored, resulting in reduced component count and board space.

The LMP848x family consists of fixed gains of 20, 60, and 100 for applications that demand high accuracy over temperature. The low-input offset voltage allows the use of smaller sense resistors without sacrificing system error. The wide operating temperature range of –40°C to 125°C makes the LMP848x an ideal choice for automotive, telecommunications, industrial, and consumer applications. The LMP8480 and LMP8481 are pin-for-pin replacements for the MAX4080 and MAX4081, offering improved offset voltage, wider reference adjust range and higher output drive capabilities. The LMP8480 and LMP8481 are available in a 8-pin VSSOP package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMP8480MMX-S/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información