12-pin (RNX) package image

LMR36015BRNXT ACTIVO

Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 1,5 A

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMR36015BRNXR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VQFN-HR (RNX) | 12
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 150
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para LMR36015

  • Functional Safety-Capable
  • Designed for reliable and rugged applications
    • Input transient protection up to 66 V
    • Junction temperature range –40°C to +150°C
    • 0.4-V dropout with 1.5-A load (typical)
  • Suited for scalable industrial power supplies
  • Low power dissipation across load spectrum
    • 90% efficiency at 400 kHz (24 VIN, 5 VOUT, 1 A)
    • 93% efficiency at 400 kHz (12 VIN, 5 VOUT, 1 A)
    • Increased light load efficiency in PFM
    • Low operating quiescent current of 2 6 µA
  • Small 2-mm × 3-mm HotRod™ package
  • Solution with few external components
  • LMR36006-Q1 and LMR36015-Q1 available in 400 kHz and 2.1 MHz, adjustable output, and fixed 3.3 VOUT
  • Optimized for ultra low EMI requirements
    • Meets CISPR25 class 5 standard
    • Hotrod™ package minimizes switch node ringing
    • Parallel input path minimizes parasitic inductance
    • Spread spectrum reduces peak emissions
  • Create a custom design using the LMR36015 with the WEBENCH Power Designer

Descripción de LMR36015

The LMR36015 regulator is an easy-to-use, synchronous, step-down DC/DC converter. With integrated high-side and low-side power MOSFETs, up to 1.5 A of output current is delivered over a wide input voltage range of 4.2 V to 60 V. Tolerance goes up to 66 V. The transient tolerance reduces the necessary design effort to protect against overvoltages and meets the surge immunity requirements of IEC 61000-4-5.

The LMR36015 uses peak-current-mode control to provide optimal efficiency and output voltage accuracy. Load transient performance is improved with FPWM feature in the 1-MHz regulator. Precision enable gives flexibility by enabling a direct connection to the wide input voltage or precise control over device start-up and shutdown. The power-good flag, with built-in filtering and delay, offers a true indication of system status eliminating the requirement for an external supervisor.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMR36015BRNXR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información