5-pin (DCK) package image

LMT88DCKR ACTIVO

Sensor de temperatura de salida analógica de ±4 °C con una ganancia de -11.77 mV/°

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMT88DCKT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOT-SC70 (DCK) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 130
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para LMT88

  • Cost-Effective Alternative to Thermistors
  • Rated for Full −55°C to 130°C Range
  • Available in an SC70 Package
  • Predictable Curvature Error
  • Suitable for Remote Applications

Descripción de LMT88

The LMT88 device is a precision analog output CMOS integrated-circuit temperature sensor that operates over a temperature range of −55°C to 130°C . The power supply operating range is 2.4 V to 5.5 V. The transfer function of LMT88 is predominately linear, yet has a slight predictable parabolic curvature. The accuracy of the LMT88 when specified to a parabolic transfer function is typically ±1.5°C at an ambient temperature of 30°C. The temperature error increases linearly and reaches a maximum of ±2.5°C at the temperature range extremes. The temperature range is affected by the power supply voltage. At a power supply voltage of 2.7 V to 5.5 V, the temperature range extremes are 130°C and −55°C. Decreasing the power supply voltage to 2.4 V changes the negative extreme to −30°C, while the positive remains at 130°C.

The LMT88 quiescent current is less than 10 μA. Therefore, self-heating is less than 0.02°C in still air. Shutdown capability for the LMT88 is intrinsic because its inherent low power consumption allows it to be powered directly from the output of many logic gates or does not necessitate shutdown at all.

The LMT88 is a cost-competitive alternative to thermistors.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMT88DCKT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información