4-pin (YPC) package image

LMV1012UP-15/NOPB ACTIVO

Preamplificador de micrófono de entrada analógica para micrófonos de 2 cables de alta ganancia

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
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
Encapsulado | Pines DSBGA (YPC) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para LMV1012

  • Typical LMV1012-15, 2.2V Supply, RL = 2.2 kΩ, C = 2.2 μF, VIN = 18 mVPP, Unless Otherwise Specified
  • Supply Voltage: 2V - 5V
  • Supply Current: <180 μA
  • Signal to Noise Ratio (A-Weighted): 60 dB
  • Output Voltage Noise (A-Weighted): −89 dBV
  • Total Harmonic Distortion: 0.09%
  • Voltage Gain
    • LMV1012-07: 7.8 dB
    • LMV1012-15: 15.6 dB
    • LMV1012-20: 20.9 dB
    • LMV1012-25: 23.8 dB
  • Temperature Range: −40°C to 85°C
  • Offered in 4-Bump DSBGA Packages

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMV1012

The LMV1012 is an audio amplifier series for small form factor electret microphones. This 2-wire portfolio is designed to replace the JFET amplifier currently being used. The LMV1012 series is ideally suited for applications requiring high signal integrity in the presence of ambient or RF noise, such as in cellular communications. The LMV1012 audio amplifiers are specified to operate over a 2.2V to 5.0V supply voltage range with fixed gains of 7.8 dB, 15.6 dB, 20.9 dB, and 23.8 dB. The devices offer excellent THD, gain accuracy and temperature stability as compared to a JFET microphone.

The LMV1012 series enables a two-pin electret microphone solution, which provides direct pin-to-pin compatibility with the existing JFET market.

The devices are offered in extremely thin space saving 4-bump DSBGA packages. The LMV1012XP is designed for 1.0 mm canisters and thicker ECM canisters. These extremely miniature packages are designed for electret condenser microphones (ECM) form factor.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información