36-pin (NJG) package image

LMX2531LQ1910E/NOPB ACTIVO

Sistema sintetizador de frecuencia de alto rendimiento con VCO integrado

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
  • US ECCN: 5A991G

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (NJG) | 36
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para LMX2531

  • Multiple Frequency Options Available
    • See Device Information Table
    • Frequencies From: 553 MHz to 3132 MHz
  • PLL Features
    • Fractional-N Delta-Sigma Modulator Order
      Programmable up to Fourth Order
    • FastLock/Cycle Slip Reduction with Timeout
      Counter
    • Partially Integrated, Adjustable Loop Filter
    • Very Low Phase Noise and Spurs
  • VCO Features
    • Integrated Tank Inductor
    • Low Phase Noise
  • Other Features
    • 2.8-V to 3.2-V Operation
    • Low Operating Current
    • Low Power-Down Current
    • 1.8-V MICROWIRE Support
    • 36-Pin 6-mm × 6-mm × 0.8-mm WQFN Package

Descripción de LMX2531

The LMX2531 is a low-power, high-performance frequency synthesizer system which includes a fully integrated delta-sigma PLL and VCO with fully integrated tank circuit. The third and fourth poles are also integrated and adjustable. Ultra-low noise and high-precision LDOs are integrated for the PLL and VCO, which yield higher supply-noise immunity and more consistent performance. When combined with a high-quality reference oscillator, the LMX2531 device generates very stable, low-noise local-oscillator signals for up and down conversion in wireless communication devices. The LMX2531 device is a monolithic integrated circuit, fabricated in an advanced BiCMOS process. Several different versions of this product accommodate different frequency bands.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información