Características para LOG114EVM
- Facilidad de uso
- Alta velocidad + precisión
- Amplio rango dinámico de entrada
- Funciona con una alimentación única de 5 V
- Se proporciona una placa de circuito impreso para la entrada de fotodiodo o resistencia
Descripción de LOG114EVM
El LOG114EVM es una plataforma lista para usar para evaluar el rendimiento del LOG114 en varias configuraciones. El LOG114EVM viene configurado para funcionar con una única fuente de alimentación de 5 V. El circuito utilizado en el LOG114EVM está diseñado para funcionar en una amplia gama de corrientes de entrada (10 nA a 10 mA) y escala la tensión de salida de 1.15 V a 2.75 V. Otros circuitos incluyen un cambiador de nivel de precisión y una sección de corrección de linealidad de alta corriente.