Características para LP-AM263
- Microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuatro núcleos AM263x
- Memoria estática de acceso aleatorio (OCSRAM) optimizada de 2 MB
- Memoria flash de interfaz periférica serie cuádruple (SPI) de 16 MB, circuito interintegrado (I2C) de 128 bytes memoria de solo lectura programable y borrable de manera eléctrica (EEPROM)
- 20 canales de entrada del convertidor analógico a digital (ADC); un canal de salida del convertidor digital a analógico (DAC)
- 10 canales de salida con modulador por ancho de impulsos mejorado (ePWM), dos codificadores de impulsos en cuadratura mejorados (eQEP), dos multiplexores por división de frecuencia especiales (SFDM) y cuatro interferómetros de desplazamiento de frecuencia (FSI)
- Dos transceptores receptores asíncronos universales (UART), dos interfaces SPI y dos interfaces I2C.
- Dos interfaces independientes de medios Gigabit reducidos (RGMII), MII reducido (RMII) y Ethernet industrial MII
- Dos unidades programables en tiempo real (PRU) que admiten múltiples protocolos de redes y sensores industriales y automotrices
- Más periféricos compatibles con el multiplexor (MUX) de E/S AM263x y las opciones de MUX integradas
- Compatibilidad con múltiples protocolos de red industriales y automotriz a través de las interfaces de unidad en tiempo real programable (PRU), red de área de controlador modular (MCAN), red de interconexión local (LIN), RGMII, RMII y MII
- Ranura para tarjeta microSD para ampliar la capacidad de almacenamiento
- Depurador XDS110 JTAG integrado
Descripción de LP-AM263
LP-AM263 es una placa de desarrollo con un costo optimizado para MCU de aplicaciones basadas en Arm® de la serie AM263x. Esta placa es ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, ya que proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su próxima aplicación.
El LP-AM263 está equipado con una MCU de aplicación basada en Arm® AM2634, junto con componentes adicionales, lo que permite al usuario utilizar diversas interfaces de dispositivos, incluyendo Ethernet industrial (IE), Ethernet estándar, interfaz en serie rápida (FSI) y otras, para crear prototipos fácilmente. El AM2634 es compatible con diversos protocolos de Ethernet industrial (IE), como EtherCAT, EtherNet/IP y PROFINET®.
Esta versión mejorada del kit de desarrollo LaunchPad™ ofrece pines adicionales de E/S para el desarrollo y es compatible con la conexión de dos módulos enchufables BoosterPack™. El LP-AM263 también cuenta con una guía de usuario intuitiva lista para usar y comenzar rápidamente la evaluación del diseño.